Emergency Lighting Hermetic
Normagrup

Emergency Lighting Hermetic

"HERMETIC family is conceived to be a solution for the most demanding installations."

Its IP65 degree and wide range of lumen outputs make it the best option for industrial areas, tunnels or parkings.

Specifikime teknike
  • Referencë unikealumbrado-emergencia-hermetic
  • Familja e produkteveHermetic
  • Grupi i produkteveAlumbrado emergencia
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-09-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)69
  • Gjerësia (mm)361
  • Thellësia (mm)131
Të ngjashme
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Emergjenca & Siguria
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC001957
  • Emri ETIMEmergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting