Emergency Lighting Hermetic EX
Normagrup

Emergency Lighting Hermetic EX

Version approved for category 3 (zones 2,22) according to the ATEX 2014/34/UE
Specifikime teknike
  • Referencë unikealumbrado-emergencia-hermetic-ex
  • Familja e produkteveHermetic EX
  • Grupi i produkteveAlumbrado emergencia
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-09-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)69
  • Gjerësia (mm)361
  • Thellësia (mm)131
Të ngjashme
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Emergjenca & Siguria
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC001957
  • Emri ETIMEmergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting