Calematic® 2 time 5 chocks
Calematic® 2 time 5 chocks
Calematic® 2 time 5 chocks
Calematic® 2 time 5 chocks
    NORSUD

    Calematic® 2 time 5 chocks

    During the loading and unloading phase, the risk of the fork-lift truck falling is very common. There are two main causes: - Unexpected departure - Progressive movement of the dockside trucks. Solution : The Calematic is a system for chocking trucks: - Universal - Fully automatic - Buried in the ground, without the risk of damaging the trailers - Sturdy and reliable, very low maintenance costs - Adaptable to the environment of all docks
    Specifikim
    • The Calematic Standard Operation Mode: - Reversing the truck - The chocks rise automatically when the sectional gate or barrier is opened. - Once the chocks have lifted, the operator is allowed to set up the dock leveller to perform the transhipment operations. - At the end of these operations, the operator can put the dock leveller to the starting position. - When the sectional gate or the barrier * closes, the chocks are unblocked. The truck is then allowed to leave.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGPS010004
    • Familja e produkteveTruck Stop Systems, Security systems, systèmes de sécutité, blocage de roue, sécurité camion
    • Grupi i produkteveCalematic® 2 time 5 chocks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)4760
    • Gjerësia (mm)780
    • Thellësia (mm)330
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorBeton
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)2400
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisjet e ngarkimit - Loadhouses

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit