LOOP ADDRESSABLE SYSTEM   AM-8200
Të arkivuara

LOOP ADDRESSABLE SYSTEM AM-8200

2-loop loop system with Advanced and CLIP protocol with 7 "color touch display Expandable to 4 loops with LIB-8200 board Each LIB-8200 can handle up to 700 logic addresses associated with individual sensor components and each module with numbering Physics up to159 + 159.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAM-8200
  • Familja e produkteveFire Products
  • Grupi i produkteveAntincendio
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-06-05
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)431
  • Gjerësia (mm)445.7
  • Thellësia (mm)111
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSteel, Sherardized
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationElement elektrik
  • Emrin UNSPSCFire protection
  • UNSPSC code4619