Oatey PVC Roof Drains
Oatey PVC Roof Drains
    Oatey

    Oatey PVC Roof Drains

    4.8 nga 5 yje4.8(5 vlerësime)

    Oatey® Roof Drain offers superior drainage with robust debris protection. A dome free-flow area over 200 square inches, available in cast iron or plastic domes with 2 inch water dam collar.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikePVC-roof-drain
    • Familja e produkteveDrains
    • Grupi i produkteveDrains
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-07-17
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (inçet)12
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPVC
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39
    • OmniClass TitleRoof Drains