Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
okeeffes/products/59be7849-bf98-48a9-a74f-719880559f2a
Shtëpi
Kategoritë
Ndërtim
Shkallë
531 Cage Ladder
Në dispozicion në SHBA
O'Keeffe's
Ndjek
531 Cage Ladder
Standard Cage Ladder
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Features and Benefits
Provides easy roof and mezzanine access.
Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
Typical Uses
Access to interior roof or floor hatch
Elevator pit and manhole access
Door / Wall hatch access
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
ladder-cage-531
Familja e produkteve
Construction
Grupi i produkteve
Vertical Ladders
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-09-14
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://okeeffes.com/products/531-cage-ladder/
Udhezime instalimi
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/531.pdf
Certifikimet e produkteve
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs11.pdf
Përshkrimet teknike
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs11.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Shtetet e Bashkuara
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndërtim - Shkallë
Uniclass 2015 Code
Pr_25_30_85_02
Uniclass 2015 Përshkrim
Access ladders
CSI MasterFormat 2014 Code
05 51 33
CSI MasterFormat 2014 Title
Metal Ladders
OmniClass Number
23-17 23 15
OmniClass Title
Ladders
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
O'Keeffe's
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
Shkarko
O'Keeffe's
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
Shkarko
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.5
(
34
)
Shkarko
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.5
(
16
)
Shkarko
FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
3.3
(
6
)
Shkarko
Precision Ladders, LLC
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.1
(
7
)
Shkarko