OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC
    OLI

    OLI74 Plus - Sanitarblock - PNEUMATIC

    Easy and quick installation. Delayed opening Inlet Valve. Supports 400kg. Dual flush 6/3 litre; Compatible with all wall-hung WC pans. Built-in or plasterboard wall installation
    Specifikim
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    Specifikime teknike
    • Referencë unike002333
    • Familja e produkteveIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupi i produkteveCistern
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1150
    • Gjerësia (mm)580
    • Thellësia (mm)120
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolypropylene
    • Materiali dytësorCast iron
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa South America Oceania North America