Expert Plus - Freestanding - MECHANICAL
Expert Plus - Freestanding - MECHANICAL
Expert Plus - Freestanding - MECHANICAL
    OLI

    Expert Plus - Freestanding - MECHANICAL

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Only needs floor fixation. Dual flush 6/3 litre in-wall cistern. Compatible with all wall-hung WC pans. For plasterboard wall installation
    Specifikim
    • Wall Hung
    Specifikime teknike
    • Referencë unike014092
    • Familja e produkteveIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupi i produkteveCistern
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)820
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)180
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolypropylene
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa South America Oceania North America