OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.

Elbow 87° stainless steel single wall, CE certified product in according with EN 1856, to be used in combinetion with flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox
Specifikim
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Specifikime teknike
  • Referencë unikeOL01604-pipe-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-elbow-87-90-93-Stainless-steel
  • Familja e produkteveOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Grupi i produkteveELBOW 87° STANILESS STEEL SINGLE W
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-07-02
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolypropylene
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Oxhak
  • IFC classificationVendosja e tubit
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 PërshkrimPipes and fittings
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America