OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION

Stainless steel terminal with protection, CE certified product in according with EN 1856, to be used in combinetion with flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox
Specifikim
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Specifikime teknike
  • Referencë unikeOL16086-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-Stainless-steel-protection
  • Familja e produkteveOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Grupi i produkteveSTAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-07-02
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolypropylene
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Oxhak
  • IFC classificationVendosja e tubit
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 PërshkrimPipes and fittings
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America