Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
    Onduline
    Të arkivuara

    Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200

    Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.
    Specifikim
    • Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
      • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 14 and 18 cm.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDRSBT-200
    • Familja e produkteveOnduline Bajo Teja DRS
    • Grupi i produktevePlacas sueltas
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2017-02-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2000
    • Gjerësia (mm)1030
    • Thellësia (mm)2.4
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorCellulose
    • Materiali dytësorAsphalt
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)6.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
    • IFC classificationKulmet
    • Emrin UNSPSCRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings