Ball Valves PVDF SF - Whiteline
Ball Valves PVDF SF - Whiteline
    Orion

    Ball Valves PVDF SF - Whiteline

    Whiteline PVDF Ball Valves are used in medical, pharmaceutical, cosmetic, research and other high-purity liquid transportation applications where the highest-quality systems are required. Molded from Polyvinylidene fluoride, Whiteline PVDF pipe contains no plasticizers, pigments, or other additives that could potentially contaminate the liquids being transported. It is the best choice where contamination of any type is not acceptable. Its chemical and impact resistant properties also make it ideal for severe environments. Joining is done with the Socket Fusion method which provides strong, durable, and hermetically-sealed joints in high-purity piping systems. This heat fusion method uses a thermostatically controlled heat tool for quickly creating permanent and tamper-proof joints that perform in severe use applications. Valves are tested to 150 psi @ 73°F.

    Specifikim
    • Features

      • Joined with Socket Fusion method which provides strong, durable, and hermetically-sealed joints
      • Whiteline PVDF is used in the highest-quality systems where contamination of any type is not acceptable
      • Available in 1/2 in., 3/4 in., 1 in., 1-1/2 in., and 2 in. sizes
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBall-Valves-PVDF-SF-Whiteline
    • Familja e produktevePipework Fittings
    • Grupi i produkteveWhiteline PVDF Socket Fusion
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-03-20
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolypropylene
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Tuba
    • IFC classificationVendosja e tubit
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 PërshkrimPipe fitting
    • OmniClass Number23-27 43 00
    • OmniClass TitlePipe Fittings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit