Cup Sink, Round, Laboratory, 5 IN x 2 IN - CS3
Orion

Cup Sink, Round, Laboratory, 5 IN x 2 IN - CS3

This round, laboratory cup sink is 5 inches inches in diameter and is 2.5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene and comes with a black polyethylene stopper and strainer.

Specifikim
  • Features

    • 5 IN x 2.5 IN
    • Round
    • Black polyethylene
    • Stopper and strainer included
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCup-Sink-Round-Laboratory-5x2in-cs3
  • Familja e produkteve High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Grupi i produkteveLaboratory Sinks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-05-11
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Tuba
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
  • OmniClass Number23-31 13 19
  • OmniClass TitleSpecialty Sinks