Pipe - Socket Fusion Sample Spec Schedule 40
Orion

Pipe - Socket Fusion Sample Spec Schedule 40

Recommended specification for Orion Blueline socket fusion corrosive waste drainage system. The corrosive waste drainage system, conforming to ASTM F1412, will be Orion's Blueline flame retardant pipe and fittings. Pipe and fittings will be joined using the Orion socket fusion system conforming to ASTM D2657. The pipe is supplied in 10 ft. lengths. The fittings will meet or exceed Schedule 40 dimensions. The polypropylene material will conform to ASTM D4101.

-----------------------

Recommended specification for Orion PVDF socket fusion corrosive waste drainage system. The corrosive waste drainage system, conforming to ASTM F1673, will be Orion's PVDF (Polyvinylidene Fluoride) pipe and fittings. The pipe and fittings will be joined using the Orion socket fusion system conforming to ASTM 2657. The pipe is supplied in 10 ft. lengths. The fittings will meet or exceed Schedule 40 dimensions. The PVDF material will conform to ASTM D3222. Pipe will be marked with UL Classified to indicate compliance with UL723 (ASTM E84).

Specifikime teknike
  • Referencë unikepipe-socket-fusion-sample-spec-s40-copy
  • Familja e produkteveDrainage Solutions
  • Grupi i produkteveChemical Waste Pipes and Fittings
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-03-20
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolypropylene
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Tuba
  • IFC classificationVendosja e tubit
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 PërshkrimPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit