Lunis 2® mini
OSRAM

Lunis 2® mini

4.8 nga 5 yje4.8(5 vlerësime)
Lunis 2® micro, downlight, light control with darklight reflector, of ultra-pure aluminium (Al 99.98%), highly specular, CAT 2 (L<= 1000cd/m²), light emission: direct distribution, LED light colour: 830, warm white, control gear: ECG, with terminal, 3-pole, max. 2.5mm², mains connection: 230V, AC, 50Hz, luminaire housing, of plastic, black, diameter: 114 mm, recess depth: 105 mm, clamping range: 1..25mm, mounting ring, flat, of plastic, white, protection rating (complete): IP20, insulation class (complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC in preparation, permissible ambient temperature for indoor applications: <= +25°C,
Specifikime teknike
  • Referencë unike5DN11K77VL339C
  • Familja e produkteveIndoor LED Luminaires
  • Grupi i produktevePendant Luminaires
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-06-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)174
  • Gjerësia (mm)172
  • Thellësia (mm)172
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)1.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911