72x108 Portable Base for AG-39-T Turnstile

72x108 Portable Base for AG-39-T Turnstile

The 72X72 PORTABLE BASE FOR AG-30-T TURNSTILE is a portable base with forklift pockets designed for the AG-30-T turnstile. It can also have our arched plexiglass canopy mounted to it. It comes with forklift pockets and has a galvanized finish. Optional fold up ramps are are also available at an additional cost.

Specifikim
  • Weight500 lbs
    Dimensions108 × 72 × 4 in
Specifikime teknike
  • Referencë unike72x108-portable-base-for-ag-39-t-turnstile
  • Familja e produkteveTurnstile Parts and Accessories
  • Grupi i produktevePortable Bases
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-06-06
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectInxhinieri & Infrastrukturë - Turnikete dhe porta për akses këmbësor

Rajoni i disponueshëm

North America