72x48 Portable Base Ramp

72x48 Portable Base Ramp

The 72×48 portable base ramp was designed to be an upgrade to portable bases. It is made of 3/16” aluminum diamond plate and is mounted to the base with hinges so I can be folded up for transportation.

Specifikim
  • Weight40 lbs
    Dimensions72 × 48 × 4 in
Specifikime teknike
  • Referencë unike72x48-portaable-base-ramp-for-ada-gates
  • Familja e produkteveTurnstile Parts and Accessories
  • Grupi i produktevePortable Base Ramp
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-06-06
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectInxhinieri & Infrastrukturë - Turnikete dhe porta për akses këmbësor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_01
  • Uniclass 2015 PërshkrimAccess ramps
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ramps
  • OmniClass Number23-17 23 11
  • OmniClass TitleRamps