72x72 Portable Base for AG-30-T Turnstile

72x72 Portable Base for AG-30-T Turnstile

The 72X72 PORTABLE BASE FOR AG-30-T TURNSTILE is a portable base with forklift pockets designed for the AG-30-T turnstile. It can also have our arched plexiglass canopy mounted to it. It comes with fork lift pockets and has a galvanized finish. Optional fold up ramps are are also available at an additional cost.

Specifikim
  • Weight250 lbs
    Dimensions72 × 72 × 4 in
Specifikime teknike
  • Referencë unike72x72-portaable-base-ramp-for-ag-30-t
  • Familja e produkteveTurnstile Parts and Accessories
  • Grupi i produktevePortable Bases
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-06-06
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectInxhinieri & Infrastrukturë - Turnikete dhe porta për akses këmbësor

Rajoni i disponueshëm

North America