Pabco Abuse Curb Gypsum Wall Board

Pabco Abuse Curb Gypsum Wall Board

SURFACE DURABILITY AND MOLD RESISTANCE IN ONE PANEL

ABUSE CURB is a type X gypsum panel designed for interior wall assemblies where surface durability (abrasion and surface indention), and mold and moisture resistance are primary considerations. It is comprised of a fire-resistant, non-combustible gypsum core that incorporates MOLD CURB Plus technology. The panels are faced with heavy and durable 100% recycled light-blue colored mold/mildew abrasion-resistant paper. The product is designed and tested for use in high traffic areas for new and retrofit construction.

Specifikim
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives.


    Paper: 100% recycled heavy mold/mildew/moisture and abrasion-resistant paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Abrasion Resistance

    ASTM C1629
    Classification Level 2

    Indentation Resistance

    ASTM C1629
    Classification Level 1

    Soft Body Impact Resistance

    ASTM C1629
    Classification Level 1

    Mold Resistance

    ASTM D3273
    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473
    ≤5% by weight

    Surface Burning Characteristics

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Assembly Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

Specifikime teknike
  • Referencë unikePabco_Abuse_Curb_Gypsum_Wall_Board
  • Familja e produkteveGypsum Wall Board
  • Grupi i produkteveAbuse Curb Gypsum Wall Board
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-11
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Gips / Fiber / Board Plaster
  • OmniClass Number23-13 13 11 19
  • OmniClass TitleGypsum

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit