Pabco Glass Interior Glass-Mat Gypsum

Pabco Glass Interior Glass-Mat Gypsum

GLASS MAT PANEL FOR EXTENDED MOLD AND MOISTURE PROTECTION

PABCO GLASS Interior gypsum panels are ideal for interior commercial and residential applications where mold and moisture are a concern such as bathrooms, kitchens, laundry rooms and basements. Comprised of a mold and moisture-resistant gypsum core reinforced with glass fibers, the panel provides increased resistance to moisture and greater structural stability than paper-faced gypsum board. Ideal for pre-rock construction as the product performance will not be compromised when exposed to normal weather conditions for up to one year. Available in 5/8” Type X for fire-resistance rated applications and 1/2” regular panels for non-fire-resistance rated applications.

Specifikim
  • CompositionCore: Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% glass mat on front, back and long edges
    ManufacturedASTM C1396 part 7, ASTM C1658
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Mold/Mildew ResistanceASTM D3273
    10 (Highest Rating)
    Water AbsorptionASTM C473
    ≤5% by weight
    Surface BurnASTM E84
    Flame Spread 0
    Smoke Developed 0
    CombustibilityASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core
    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers

Specifikime teknike
  • Referencë unikePabco_Glass_Interior_Glass-Mat_Gypsum
  • Familja e produkteveGypsum Wall Board
  • Grupi i produkteveGlass Interior Glass-Mat Gypsum
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-11
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Gips / Fiber / Board Plaster
  • OmniClass Number23-13 13 11 19
  • OmniClass TitleGypsum

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit