Pabco Litecore Gypsum Wall Board

Pabco Litecore Gypsum Wall Board

LIGHTWEIGHT PANEL FOR WALLS AND CEILINGS

LITECORE is an interior sag-resistant gypsum panel with a proprietary noncombustible, dimensionally stable gypsum core formulated to be lighter than regular wallboard. The product is intended for use in non-structural, non-fire-resistance rated wall and ceiling applications where framing is spaced not more than 24 inches on center. This dual-purpose panel can be used on both walls and ceiling eliminating the need to source separate products. Each panel is encased in 100% recycled paper on the face and back. It can be used for both new construction and renovation projects.

Specifikim
  • CompositionCore: Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges
    ManufacturedASTM C1396
    Installation and Finishing

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool

Specifikime teknike
  • Referencë unikePabco_Litecore_Gypsum_Wall_Board
  • Familja e produkteveGypsum Wall Board
  • Grupi i produkteveLitecore Gypsum Wall Board
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-11
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Gips / Fiber / Board Plaster
  • OmniClass Number23-13 13 11 19
  • OmniClass TitleGypsum

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit