Pabco Sound Curb Acoustical Gypsum Board

Pabco Sound Curb Acoustical Gypsum Board

FIRE RESISTANT CEILING PANEL WITH ADDED STC/IIC PERFORMANCE

SOUND CURB panels are engineered to reduce sound transmission in ceiling applications. The panel is ideal for multilevel residential or commercial projects where fire resistance is required, and additional mass is desired for improved Sound Transmission Class (STC) and Impact Insulation Class (IIC) performance. The product is especially effective for lower frequencies where sound control has proven difficult. The proprietary, high-density, gypsum core is wrapped with 100% recycled face and backing paper. Additional mineral additives have been integrated into the product’s core to increase its performance during exposure to fire.

Specifikim
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled content paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers



    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Specifikime teknike
  • Referencë unikeSound-Curb
  • Familja e produkteveGypsum Wall Board
  • Grupi i produkteveSound Curb
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-11
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Gips / Fiber / Board Plaster
  • OmniClass Number23-13 13 11 19
  • OmniClass TitleGypsum

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit