Circular Access Panel
Circular Access Panel
    Palco UK

    Circular Access Panel

    Circular access panel with steel frame and door leaf. Panel are constructed from 0.9 mm zintec steel.

    Features and benefits:

    Ready to install, with all ironmongery already fitted.

    Can be provided in single leaf.

    Fire certified available of up to two hours.

    Variety of concealed lock available.

    25 mm picture or beaded frame available.

    Steel door.

    key words: access panel access hatch inspection hatch access door ceiling panel hidden door inspection door 

    Specifikim
    • Product Application: Ceiling mounted access panels. Fire performance Fire resistance: Non fire-rated. Position: Ceiling-mounted. Size: Custom. Frame type: Bead for taping and jointing. Panel material: Carbon steel/ Zintec. Latch or lock type: Not required. Operation type: Rotation. Configuration: Single leaf. Frame Material: Carbon steel/ Zintec . Embodied carbon: 88 Recyclability: 99 Recycled content: 22 Frame finish: Polyester powder-coated. Surface finished texture: Smooth. Frame colour: White (RAL 9010) as standard. Door thickness: 0.9 mm Product application: Ceiling mounted access panels. Contains red list materials: No Country of material origin: Europe Country of product manufacture: United Kingdom Manufacturing plant location: United Kingdom NBS-U2015-UK: Pr_30_59_36_01 : Access panels NBS-U2015-UK: Pr_30_59_24_52 : Carbon steel doorsets NBS-CAWS-UK: 87050a03-d7dd-5c7e-b988-e4012b229169 : Doorsets NBS-CAWS-UK: K10/430 : Access panels NBS-CAWS-UK: f325f4f7-b7ef-50d7-bdbc-71a81bd354c3 : Doorsets
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCAP
    • Familja e produkteveAccess Panels
    • Grupi i produktevePanels
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-01-22
    • Numri i botimit1
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder coated steel
    • Materiali dytësorSuva
    • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Qasja e dyerve & paneleve
    • IFC classificationPaneli i derës
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
    • Uniclass 2015 PërshkrimHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 29
    • OmniClass TitleAccess Panels

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Mbretëria e Bashkuar
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit