Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Desk CREW

Ref. unike: desk_Crew_MD
Markë: PALMBERG
Familja e produktit: office furniture
Grupi i produkteve: desk
Gjersia (mm): 1800
Lartësi (mm): 1250
Thellsia (mm): 800
Data e publikimit: 2019-04-30
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (11)
Desk CREW
Intelligent – dynamic – versatile!
Take the luxurious advantage of a quick change between sitting and standing activity with CREW. CREW is the dynamic four-fold-solution for your office. Paired with laser-edged wooden materials and useful, optional extensions in terms of networking, cable management and ergonomics, CREW is becoming the complete solution for your office team.

Height adjustment Desk CREW:
fixed height: 720 mm
height-adjustable with Easy Push: 650 - 850 mm
height-adjustable with crank: 650 - 850 mm
electric solution: 650 - 1250 mm
adjustable with gas pressure spring: 680 - 1180 mm


Materiali kryesor: Steel
Materiali i mesëm: Wood
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany

Kategoritë BIMobject: Mobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
IFC klasifikim: Furniture
Emri i UNSPSC: Acoustical insulation
Kodi i UNSPSC: 30141601
Uniclass 1.4 Kod: L6816
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Acoustic insulation
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-25-05
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Acoustic Panel Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_25_05
Uniclass 2015 Përshkrimi: Acoustic panel systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 81 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustic Insulation
OmniClass Numër: 23-15 13 19 35
OmniClass Titull: Acoustical Wall Treatment
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Austria
  • Germany
  • Netherlands
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Office Desks & Tables

Emri Vlerë
Depth 800 mm
Desk Material Wood
Height 1250 mm
Leg Material Steel
Width 1800 mm

BIMobject®