Apex 04 Elite Modern Expanded Metal

Apex 04 Elite Modern Expanded Metal

Downloadable Files Please select an option to view its resources. Elite Apex04 Panel Infill (pdf) Elite Apex04 Panel Infill (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Elite Ground Screen Specifications (doc) Specifications Visual Open %: 55% Mechanical Open %: 74% Long Way Diamond: 5.33" Short Way Diamond: 0.52" Weight: 0.81lbs/sf Max Size (Portrait): 120" SWD x 48" LWD Material Thickness: 0.125"
Specifikim
  • Infill Style: Choose an option, Apex01, Apex03, Apex04, Apex05, Bellesa, Cativar, De Moda, Garcia, Hinter, Luxos, Modig, Siro, Clear

Specifikime teknike
  • Referencë unikeapex-04-elite-modern-expanded-metal
  • Familja e produkteveGround Screen Infills
  • Grupi i produkteveModern Expanded Metal
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-22
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Rrethim me gardh
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 PërshkrimLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Wall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 11
  • OmniClass TitleMetal Wall Panels