WhisperCeiling® DC Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM

WhisperCeiling® DC Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM

WhisperCeiling® DC Precision Spot Ventilation Fan with built-in Pick-A-Flow® speed selector switch allows you to select your required airflow (50-80-110 CFM). It features a ECM Motor with SmartFlow™ technology and a Flex-Z Fast® installation bracket. This fan is perfect for bathroom ventilation. It can be used to comply with the latest codes and standards.

Specifikim
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (50, 80, 110 CFM models)
    • Flex-Z Fast bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
Specifikime teknike
  • Referencë unikewhisperceiling-dc-fan-with-smartflow-5080110-cfm
  • Familja e produkteveVentilation
  • Grupi i produkteveFans
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-11-21
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • Kodi ETIMEC000532
  • Emri ETIMFan
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
  • Uniclass 2015 PërshkrimFans
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
  • OmniClass Number23-33 31 19
  • OmniClass TitleFans

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika