FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 45° horizontal turn from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FRH45SC4YL.

Specifikim
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 9.8
    Overall Length (mm) - 248.9
    Overall Width (In.) - 7.86
    Overall Width (mm) - 199.7
    Overall Height (In.) - 4.2
    Overall Height (mm) - 107.3
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specifikime teknike
  • Referencë unikefiberrunner-horizontal-45-FRH454X4YL
  • Familja e produkteveElectrical
  • Grupi i produkteveCable Trays and Horizontal Racks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2011-02-07
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 PërshkrimCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL