Pass
Panto Spa

Pass

Characterized by the interplay of flat and tilted surfaces like a delicate origami, Pass is an entry door produced in teak wood. In this special version the wood surfaces are treated with "dry" effect acrylic paint that maintains the natural beauty of teak. The stainless steel internal hardware features automatic, three-point locking SECURY lock.
Specifikime teknike
  • Referencë unikepass003
  • Familja e produkteveDoor
  • Grupi i produkteveWood
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-09-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2300
  • Gjerësia (mm)1100
  • Thellësia (mm)90
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Set dyersh
  • IFC classificationDerë
  • Emrin UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26