The P-K MODU-FIRE® Forced Draft boiler is a full modulation design that changes both fuel and air at a constant ratio, matching boiler output to the actual heat demand.
With a constant fuel to air ratio, and smooth 5:1 turndown that can track varying loads down to 20% of rated capacity, efficient and clean combustion can be achieved across the entire firing range of the boiler.
Models: N750, N1000, N1500, N2000, N2500, N3000
Features
Advantages
Rajoni i disponueshëm
| North America | Asia |
|---|---|
Anguilë | Korea e jugut |
Antigua dhe Barbuda | |
Arubë | |
Bahamas | |
Barbados | |
Belizë | |
Bermude | |
Dominikë | |
Granadë | |
Grenlandë | |
Guadelupë | |
Guatemalë | |
Haiti | |
Honduras | |
Ishujt e Virgjër Britanikë | |
Ishujt e Virgjër të SHBA | |
Ishujt Kajman | |
Kanadë | |
Karaibe Holandë | |
Kolektiviteti i Shën Martinit | |
Kosta Rika | |
Kubë | |
Kuraçao | |
Martinikë | |
Meksikë | |
Montserat | |
Nikaragua | |
Panama | |
Porto Riko | |
Republika Domenikane | |
Salvador | |
Sen-Bartelemi | |
Shën Kitts dhe Nevis | |
Shën Lucia | |
Shën Pierre dhe Miquelon | |
Shën Vincent dhe Grenadinet | |
Shtetet e Bashkuara | |
Sint-Marten | |
Trinidad dhe Tobago | |
Turks dhe Caicos Islands | |
Xhamaika |