Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
paver/products/40a3eec7-2cc3-487b-b2c3-0ad4c9f482d9
Shtëpi
Kategoritë
Materiale ndërtimi
Material për shtrim rruge & Gurë
Praga
E padisponueshme në SHBA
Paver
Ndjek
Praga
Praga is an innovative self-locking block that can be used alone to pave pedestrian areas of high architectural value
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Dimensions: 6.0 x 6.0 cm Thickness: 6 cm Weight: 136 kg / sqm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
Praga
Familja e produkteve
Self-locking flooring
Grupi i produkteve
Design series
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2019-05-31
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
Përshkrimet teknike
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Beton
Projektuar në
Itali
Prodhuar në
Itali
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Materiale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë
IFC classification
Kat
Emrin UNSPSC
Flooring
UNSPSC code
301617
Uniclass 2015 Code
EF_30_20
Uniclass 2015 Përshkrim
Floors
CSI MasterFormat 2014 Code
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Flooring
OmniClass Number
23-15 17 13 17
OmniClass Title
Masonry Flooring
CSI UniFormat II Code
B1010
CSI UniFormat II Title
Floor Construction
Rajoni i disponueshëm
Europe
Itali
Produkte të ngjashme
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
Shkarko
DITON
ROAD CURB
Shkarko
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
Shkarko
GalaProdukt
ECORASTER E50
Shkarko
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Shkarko
Asociación HISPALYT
Clay pavers for flexible paving. ACf
Shkarko