Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
    Paver

    Saint Florent

    Saint Florent is a concrete self-locking paving characterized by an "impression" finish, which makes the surface variegated and irregular
    Specifikim
    • Dimensions:
      16 x 16 cm 

      Thickness: 6 cm

      Weight:
      136 kg / sqm
      178 Kg / sqm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSaint-Florent
    • Familja e produkteveSelf-locking flooring
    • Grupi i produkteveAntique series
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-05-31
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë
    • IFC classificationKat
    • Emrin UNSPSCFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 17
    • OmniClass TitleMasonry Flooring
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    Rajoni i disponueshëm

    Europe