Pedigo Products P-10-A Step Stool with Handrail

Pedigo Products P-10-A Step Stool with Handrail

Pedigo Products P-10-A Step Stool with Handrail.

• Near chrome powder coat finish

• Strong, all welded steel

• Legs constructed of 1" O.D. 16-gauge tubular steel

• Handrail constructed of 1"O.D. tubular steel

• Tip resistant, rugged, and easy to maintain

• Corrugated, black rubber top surface

• Rubber floor tips

• All footstools built to Steril-Gard specifications

• Three year warranty

As Featured on Amazon.com

Specifikim
  • Size: 12″D x 16″W x 8¼”H
    38½”H with handrail
    300 lbs. weight capacity

Specifikime teknike
  • Referencë unikePedigo-Products-P-10-A-Step-Stool-with-Handrail
  • Familja e produkteveMedical Equipment
  • Grupi i produkteveFootstool
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-01-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)8
  • Gjerësia (inçet)16
  • Thellësisë (inçet)12
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • Emrin UNSPSCStep stool
  • UNSPSC code30191505
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-25 59 11 17 15
  • OmniClass TitleSurgical Step Stools

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit