MOD-ASC Display Stacking Clamp for Modular Series Flat Panel Display Mounts

MOD-ASC Display Stacking Clamp for Modular Series Flat Panel Display Mounts

The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-ASC serves as solution for stacking single or dual displays on a single pole.

Features

  • 85kg (187lbs) max. weight capacity
  • Clamps around extension pole to stack multiple single or dual back-to-back screens on single pole
  • Secondary safety screw provided to secure mount into place
Specifikim
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 3.07 x 0.79" (78 x 20mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.45lb (0.2kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 3.25 x 7.63" (82.6 x 82.6 x 193.8mm)
    • UPC Code; 735029270010

    Variant ID: 34322261966979

    Variant SKU: MOD-ASC

    Type: Modular

Specifikime teknike
  • Referencë unikemod-asc
  • Familja e produkteveDigital Signage Solutions
  • Grupi i produkteveModular Mounts
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-10
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Mbështetëse për pajisje

Rajoni i disponueshëm

Europe North America
Åland Islands
Anguilla
Andorra
Antigua dhe Barbuda
Austri
Aruba
Belgjikë
Bahamas
Bjellorusi
Barbados
Bosnjë dhe Hercegovinë
Belize
Bulgari
Bermuda
Danimarkë
Dominica
Estoni
El Salvador
Finlandë
Grenada
Francë
Grenlandë
Gërnzi
Guadeloupe
Gjermani
Guatemala
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
Jersey
Kubë
Kroacia
Kuraçao
Letoni
Martinique
Liechtenstein
Meksikë
Lituani
Montserrat
Luksemburg
Nikaragua
Mali i Zi
Panama
Maltë
Porto Riko
Maqedonia e Veriut
Republika Domenikane
Mbretëria e Bashkuar
Saint-Barthélemy
Moldovë
Shën Kitts dhe Nevis
Monaco
Shën Lucia
Norvegji
Shën Pierre dhe Miquelon
Poloni
Shën Vincent dhe Grenadinet
Portugali
Shtetet e Bashkuara
Qipro
Sint Maarten
Qyteti i Vatikanit
Trinidad dhe Tobago
Republika Çeke
Turks dhe Caicos Islands
Rumani
Xhamaika
Rusi
San Marino
Serbia
Shqipëri
Sllovenia
Slovakia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Switzerland
Ukrainë