The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements with a limited number of components. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-AWM2 provides Modular support for standard Flat, Tilt and Video Wall mount wall plates plus it has VESA 200, 300 and 400 mounting holes for usage as mount without other hardware.
Features
Rajoni i disponueshëm
| Europe | North America |
|---|---|
Andorrë | Anguilë |
Austri | Antigua dhe Barbuda |
Belgjikë | Arubë |
Bjellorusi | Bahamas |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Barbados |
Bulgari | Belizë |
Danimarkë | Bermude |
Estoni | Dominikë |
Finlandë | Granadë |
Francë | Grenlandë |
Gërnzi | Guadelupë |
Gjermani | Guatemalë |
Gjibraltar | Haiti |
Greqi | Honduras |
Holandë | Ishujt e Virgjër Britanikë |
Hungari | Ishujt e Virgjër të SHBA |
Irlandë | Ishujt Kajman |
Ishujt Alandë | Kanadë |
Ishujt Faroe | Karaibe Holandë |
Ishulli i Njeriut | Kolektiviteti i Shën Martinit |
Islandë | Kosta Rika |
Itali | Kubë |
Kroacia | Kuraçao |
Letoni | Martinikë |
Lihtenshtajn | Meksikë |
Lituani | Montserat |
Luksemburg | Nikaragua |
Mali i Zi | Panama |
Maltë | Porto Riko |
Maqedonia e Veriut | Republika Domenikane |
Mbretëria e Bashkuar | Salvador |
Moldovë | Sen-Bartelemi |
Monako | Shën Kitts dhe Nevis |
Norvegji | Shën Lucia |
Poloni | Shën Pierre dhe Miquelon |
Portugali | Shën Vincent dhe Grenadinet |
Qipro | Shtetet e Bashkuara |
Qyteti i Vatikanit | Sint-Marten |
Republika Çeke | Trinidad dhe Tobago |
Rumani | Turks dhe Caicos Islands |
Rusi | Xhamaika |
San-Marino | |
Serbi | |
Shqipëri | |
Sllovaki | |
Sllovenia | |
Spanjë | |
Suedi | |
Svalbard dhe Jan Mayen | |
Ukrainë | |
Xhersej | |
Zvicër |