PE1120-W Projector Enclosure for use with Peerless-AV® Projector Mounts

PE1120-W Projector Enclosure for use with Peerless-AV® Projector Mounts

Lock in the highest level of projector security with the PE112. Its solid steel construction provides maximum security and is designed to be easily retrofitted to any projector mount, protecting the projector from theft and physical damage. Its wrap-around design and ‘Hook-n-Hang’ frame enables easy one-person installation and projector maintenance. *Not compatible with AEC/ALU69 and the AEC/ALU1218 models.

Features

  • Secures and protects most projectors
  • Interlocking top tray design is ideal for retrofit applications
  • Adjustable bars allow for ideal projector lens placement
  • Patented security fasteners and security wrench only offered by Peerless
  • Padlock ready
  • Inside dimensions measure 11" high x 20" wide x 20" deep
  • Pipe clamp accommodates 1" NPT to 1.5" NPT schedule 40 pipe
  • ‘Hook-n-Hang’ feature allows hands-free operation during projector installation or maintenance
  • ** Projector mount sold separately
Specifikim
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish: Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 22.41 X 12.57 X 20.53" (569 X 319 X 521mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 43.5lb (19kg)
    • Ship Dimensions; 23.75 x 16 x 26.75" (603.3 x 406.4 x 679.5mm)
    • UPC Code; 735029244219

    Variant ID: 29193790914675

    Variant SKU: PE1120-W

    Type: Projector Mount Accessories

Specifikime teknike
  • Referencë unikepe1120-w
  • Familja e produkteveMounting Solutions
  • Grupi i produkteveProjector Mounts
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-10
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Mbështetëse për pajisje

Rajoni i disponueshëm

Europe North America
Åland Islands
Anguilla
Andorra
Antigua dhe Barbuda
Austri
Aruba
Belgjikë
Bahamas
Bjellorusi
Barbados
Bosnjë dhe Hercegovinë
Belize
Bulgari
Bermuda
Danimarkë
Dominica
Estoni
El Salvador
Finlandë
Grenada
Francë
Grenlandë
Gërnzi
Guadeloupe
Gjermani
Guatemala
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
Jersey
Kubë
Kroacia
Kuraçao
Letoni
Martinique
Liechtenstein
Meksikë
Lituani
Montserrat
Luksemburg
Nikaragua
Mali i Zi
Panama
Maltë
Porto Riko
Maqedonia e Veriut
Republika Domenikane
Mbretëria e Bashkuar
Saint-Barthélemy
Moldovë
Shën Kitts dhe Nevis
Monaco
Shën Lucia
Norvegji
Shën Pierre dhe Miquelon
Poloni
Shën Vincent dhe Grenadinet
Portugali
Shtetet e Bashkuara
Qipro
Sint Maarten
Qyteti i Vatikanit
Trinidad dhe Tobago
Republika Çeke
Turks dhe Caicos Islands
Rumani
Xhamaika
Rusi
San Marino
Serbia
Shqipëri
Sllovenia
Slovakia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Switzerland
Ukrainë