Peerless-AV’s SmartMount® Universal Flat Wall Mount delivers an ultra-slim profile designed to hold large displays up to 250lb. Installation and maintenance are made easy with the SF670’s robust feature set. Auto-latching adaptor rails automatically secure the display without the use of a tool. The mount’s built-in kickstand holds the display safely from the wall during cable routing, while the open wall plate allows for increased electrical and cable management options. Horizontal and vertical display adjustment allow for quick fine-tuning of the mounted display.
This display size range is simply a guideline for product selection. Displays larger than the screen size range may still be compatible as long as they fall within the VESA® pattern and max weight of the Peerless-AV® product.Features
Rajoni i disponueshëm
| Europe | North America |
|---|---|
Andorrë | Anguilë |
Austri | Antigua dhe Barbuda |
Belgjikë | Arubë |
Bjellorusi | Bahamas |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Barbados |
Bulgari | Belizë |
Danimarkë | Bermude |
Estoni | Dominikë |
Finlandë | Granadë |
Francë | Grenlandë |
Gërnzi | Guadelupë |
Gjermani | Guatemalë |
Gjibraltar | Haiti |
Greqi | Honduras |
Holandë | Ishujt e Virgjër Britanikë |
Hungari | Ishujt e Virgjër të SHBA |
Irlandë | Ishujt Kajman |
Ishujt Alandë | Kanadë |
Ishujt Faroe | Karaibe Holandë |
Ishulli i Njeriut | Kolektiviteti i Shën Martinit |
Islandë | Kosta Rika |
Itali | Kubë |
Kroacia | Kuraçao |
Letoni | Martinikë |
Lihtenshtajn | Meksikë |
Lituani | Montserat |
Luksemburg | Nikaragua |
Mali i Zi | Panama |
Maltë | Porto Riko |
Maqedonia e Veriut | Republika Domenikane |
Mbretëria e Bashkuar | Salvador |
Moldovë | Sen-Bartelemi |
Monako | Shën Kitts dhe Nevis |
Norvegji | Shën Lucia |
Poloni | Shën Pierre dhe Miquelon |
Portugali | Shën Vincent dhe Grenadinet |
Qipro | Shtetet e Bashkuara |
Qyteti i Vatikanit | Sint-Marten |
Republika Çeke | Trinidad dhe Tobago |
Rumani | Turks dhe Caicos Islands |
Rusi | Xhamaika |
San-Marino | |
Serbi | |
Shqipëri | |
Sllovaki | |
Sllovenia | |
Spanjë | |
Suedi | |
Svalbard dhe Jan Mayen | |
Ukrainë | |
Xhersej | |
Zvicër |