Bench Pedastal Heavy Duty
Penco

Bench Pedastal Heavy Duty

A natural accessory for any locker room. Benches add permanent comfort and order to the floor plan arrangement.

Penco offers a choice of bench pedestal styles. Order two pedestals for standard benches 96” long or less; order three pedestals for benches over 96” long. The seat portion of ADA benches require a minimum of 4 pedestals, placed as shown in the photo of the Bench Bracket.

Specifikime teknike
  • Referencë unikebench_pedastal_heavy_duty
  • Familja e produkteveFurniture
  • Grupi i produkteveChairs, Stools & Benches
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)304.8
  • Gjerësia (mm)914.4
  • Thellësia (mm)241.3
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit