FL SQUARE 300 RE OP

FL SQUARE 300 RE OP

Recessed, square LED luminaire for indoor.
Specifikim
  • - Extruded aluminium housing profile, powder-coated - LED Sidelight-Technology and light orienting plastic optic for a homogenous light distribution over the entire area of the diffuser - Opal white diffuser for optimum light distribution and excellent uniformity (OP) - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Built-in driver
Specifikime teknike
  • Referencë unikefl-square-300-re-op
  • Familja e produkteveTechnical indoor
  • Grupi i produkteveCeiling recessed
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-06-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)65
  • Gjerësia (mm)296
  • Thellësia (mm)296
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEG000027
  • Emri ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa Oceania