ORION V M

ORION V M

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Specifikim
  • - ISO 9227 painted die-cast aluminium housing - Extra-clear flat tempered glass diffuser internally screen-printed - Aluminium reflector - Silicone gasket - Mains voltage 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Specifikime teknike
  • Referencë unikeorion-v-m
  • Familja e produkteveResidential
  • Grupi i produkteveExterior wall
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-09-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)120
  • Gjerësia (mm)50
  • Thellësia (mm)90
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC002892
  • Emri ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Emrin UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa Oceania