PLATO 600 MP

PLATO 600 MP

Ultra-flat LED luminaire.
Specifikim
  • - Extruded aluminium profile, powder-coated mounting frame - Microprism technopolymer diffuser for efficient light diffusion, reduced glare and high uniformity - UGR<19 - Remote ON/OFF driver included Options: - Optional fixing clamps for suspended ceiling mounting - Installation kit for ceiling mounting available - Emergency 3h - Dimmable driver 1-10 V ballast - Dimmable DALI
Specifikime teknike
  • Referencë unikeplato-600-mp
  • Familja e produkteveTechnical indoor
  • Grupi i produkteveCeiling recessed
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-06-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)9
  • Gjerësia (mm)595
  • Thellësia (mm)595
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorPlastik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEG000027
  • Emri ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa Oceania