QUASAR 10 1NB+1WB

QUASAR 10 1NB+1WB

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Specifikim
  • - Die-cast painted aluminium housing ISO 9227 - Secured diffuser in printed transparent flat glass - Polymer gasket - Stainless steel fastening screws and dowels - Built-in driver - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Specifikime teknike
  • Referencë unikequasar-10-1nb-1wb
  • Familja e produkteveResidential
  • Grupi i produkteveExterior wall
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-09-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)100
  • Thellësia (mm)100
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC002892
  • Emri ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Emrin UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa Oceania