PrimeBoard XTreme P3 13 mm
PrimeBoard XTreme P3 13 mm
PrimeBoard XTreme P3 13 mm
PrimeBoard XTreme P3 13 mm
PrimeBoard XTreme P3 13 mm
PrimeBoard XTreme P3 13 mm

    PrimeBoard XTreme P3 13 mm

    Melamine resin faced chipboard for damp areas with high-quality and innovative multi-layer coating made up of a permanently elastic functional layer and UV-curing acrylic coatings.
    Specifikim
    • Areas of application: Exclusive interior and project fixtures and fittings, living room and bedroom furniture / sliding doors, bathroom furniture and kitchen fronts. Product features: high brilliance; decorative variety; easy care; anti-fingerprint; low swelling / moisture resistant; Easy to use and machine FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥9 mm / Gross density: ≥600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikePrimeBoard-P3-13-mm
    • Familja e produkteveLacquered boards
    • Grupi i produktevePfleiderer PrimeBoard XTreme
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2020-10-08
    • Numri i botimit1
    • Thellësia (mm)13
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMFC board
    • Materiali dytësorAkrilat
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Materiale fletësh

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania
    Åland Islands
    Bahrain
    Australi
    Andorra
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Zelanda e Re
    Austri
    Japoni
    Belgjikë
    Kinë
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Qatar
    Bulgari
    Singapore
    Danimarkë
    Taiwan
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Liechtenstein
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland