PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50

    PRIMA Shaft 73-48-600-2ST12,5-BR-LV50

    Placo Solution made of Standard plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Specifikim
    • The Placo Standard shaft system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeshaft_prima_73-48-600-2st125-br-lv50
    • Familja e produkteveWall
    • Grupi i produkteveStandard
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-03-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2.25
    • Thellësia (mm)73
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorSuva
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëBrazil
    • Prodhuar nëBrazil
    • Weight Net (kg)19.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e brendshme
    • IFC classificationMur
    • Emrin UNSPSCDrywall
    • UNSPSC code30161503
    • Uniclass 2015 CodeEn_80_96_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimShafts
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
    • OmniClass Number23-15 11 11 11
    • OmniClass TitleGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Rajoni i disponueshëm

    South America
    Brazil
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText