US-W  L型平机 左用 D700
US-W  L型平机 左用 D700
US-W  L型平机 左用 D700
US-W  L型平机 左用 D700

    US-W L型平机 左用 D700

    The materials and data in this page is only for Japanese market
    Specifikim
    • The materials and data in this page is only for Japanese market
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeUS-W_L-type-flat-desk-left-D700
    • Familja e produkteveDESK
    • Grupi i produkteveUS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)720
    • Gjerësia (mm)1400
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMelamine
    • Materiali dytësorABS
    • Projektuar nëJaponi
    • Prodhuar nëJaponi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Ndarësit e zyrave & Ekranet

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Japoni
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit