Henkel Polybit Rooftite C10
Polybit

Henkel Polybit Rooftite C10

Rooftite C10 is a liquid applied waterproofing and protective coating with specially selected polymers to form a tough, flexible and durable coating for concrete roofs with excellent UV resistance & weatherability. The white color of the coating offers a good performance on solar reflectance, as such being compliant with green building standards and regulations.

Fields of application:

– buildings and Villas

– RCC/ Inverted Roofs

– metal roofs

– accessible roofs

Specifikim
  • Characteristics:

    - Forms a highly elastomeric, tough and resilient membrane

    - Environmentally friendly

    - Low VOC

    - Pitch free

    - Single component

    - Easy to apply

    - High tensile strength & elongation

    - Excellent crack bridging properties

    - Excellent UV resistance & weatherability

    - Excellent resistance to water and vapour

    Components:

    1. Polythane P: Hybrid Polyurethane modified with specially selected polymers to form a tough, flexible and durable coating for concrete structures.

    System specification:

    - Density, [g/cc]: 1.25±0.05 (ASTM D 1475)

    - Solid content, [%]: 63±3 (ASTM D 1644)

    - VOC, [g/L]: <20 (ASTM D 3960)

    - Tensile strength, [N/mm2]: >2 (ASTM D 412)

    - Elongation, [%]: >500 (ASTM D 412)

    - Crack bridging ability, [mm]: 1.5 (ASTM C 836)

    - Low temperature flexibility, [°C]: -15 (ASTM D 5147)

    - Hydrostatic pressure @ 5 bar: No leakage (BS EN 12390)

Specifikime teknike
  • Referencë unikerooftite-c-10
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-12-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesor1C Polyurethane
  • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
  • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Hidroizolues & Membrane
  • IFC classificationKulmet
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40
  • Uniclass 2015 PërshkrimRoof and balcony covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17 15
  • OmniClass TitleFluid Applied Waterproofing

Rajoni i disponueshëm

Asia
Emiratet e Bashkuara Arabe
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit