Ref. unike: | Insulated_concrete_form_Climablock_Alzatina_accessory |
---|---|
Markë: | Pontarolo Engineering |
Familja e produktit: | Insulated Concrete Form |
Grupi i produkteve: | Climablock |
Data e publikimit: | 2017-09-25 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | http://www.pontarolo.com/GBR/hom-dow01aa.html |
---|---|
Udhezime instalimi: | http://www.pontarolo.com/GBR/hom-dow01aa.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | http://www.pontarolo.com/GBR/hom-dow01aa.html |
Përshkrimi teknik: | http://www.pontarolo.com/GBR/hom-dow01aa.html |
Video udhëzuese: | https://www.youtube.com/user/pontaroloengineering |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/pontaroloengineering/product/insulated_concrete_form_climablock_alzatina_accessory
Materiali kryesor: | EPS |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Italy |
Prodhuar në: | Italy |
Kategoritë BIMobject: | Muret - Muret e jashtme |
---|---|
IFC klasifikim: | Wall |
Emri i UNSPSC: | Structural building products |
Kodi i UNSPSC: | 3013 |
Uniclass 1.4 Kod: | L332 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Permanent formwork |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-60 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Wall And Barrier Accessory Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_25_71_29_62 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Permanent insulation formwork (PIF) |
NBS Reference Kod: | 25-05 |
NBS Reference Përshkrimi: | Wall And Barrier Substructure Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 03 11 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Insulating Concrete Forming |
OmniClass Numër: | 23-13 31 17 17 |
OmniClass Titull: | Insulated Concrete Forms |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Emri | Vlerë |
---|---|
Depth | 1200 |
Height | 50 ; 100 ; 200 ; 400 mm |
Insulation Thickness | 64 ; 94 ; 124 ; 184 mm |
Insulation Type | EPS |
Material | EPS |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | EPS |
Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar