L-shaped grab bar L 30x30in - G55JBL23

L-shaped grab bar L 30x30in - G55JBL23

L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBL23
Specifikim
  • L-shaped grab bar, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBL23
Specifikime teknike
  • Referencë unikeG55JBL23
  • Familja e produkteveSafe bathroom
  • Grupi i produkteveGrab bars
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-02-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)33
  • Gjerësia (inçet)33
  • Thellësisë (inçet)2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Pesha Net (Lbs)5.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories

Rajoni i disponueshëm

North America South America
Anguilla
Argjentinë
Antigua dhe Barbuda
Bolivi
Aruba
Brazil
Bahamas
Ekuador
Barbados
Guiana franceze
Belize
Guyana
Bermuda
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Dominica
Kili
El Salvador
Kolumbi
Grenada
Paraguaj
Grenlandë
Peru
Guadeloupe
Suriname
Guatemala
Uruguay
Haiti
Venezuela
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika