Grab bar Stainless Steel 18in (center on center) - G57JAS03

Grab bar Stainless Steel 18in (center on center) - G57JAS03

Straight grab bar

Ponte Giulio’s stainless steel line was manufactured with multiple finish options, giving you the ability to create a custom space for your clients. All of our stainless steel was designed specifically for wet environments and high traffic areas, guaranteeing satisfaction with all of your clients. - G57JAS03

Specifikim
  • Code
    Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)
    G57JAS01
    15 1/8x2 3/4x3 1/8
    1
    G57JAS02
    19 1/8x2 3/4x3 1/8
    1.3
    G57JAS03
    21 1/8x2 3/4x3 1/8
    1.4
    G57JAS04
    27 1/16x2 3/4x3 1/8
    1.8
    G57JAS05
    33 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.2
    G57JAS06
    35 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.2
    G57JAS07
    39 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.5
    G57JAS08
    45 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.9
    G57JAS09
    51 1/8x2 3/4x3 1/8
    3.3 - G57JAS03

Specifikime teknike
  • Referencë unikeG57JAS03
  • Familja e produkteveSafe bathroom
  • Grupi i produkteveGrab bars
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-11-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2.75
  • Gjerësia (inçet)18
  • Thellësisë (inçet)3.13
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Pesha Net (Lbs)1.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories

Rajoni i disponueshëm

North America South America
Anguilë
Argjentinë
Antigua dhe Barbuda
Bolivi
Arubë
Brazil
Bahamas
Ekuador
Barbados
Guajanë
Belizë
Guiana franceze
Bermude
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Dominikë
Kili
Granadë
Kolumbi
Grenlandë
Paraguaj
Guadelupë
Peru
Guatemalë
Surinami
Haiti
Uruguai
Honduras
Venezuelë
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika