L-shaped grab bar - G01JBL19

L-shaped grab bar - G01JBL19

Safety grab bar, corner, 90° - G01JBL19
Specifikim
  • L-shaped grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBL19
Specifikime teknike
  • Referencë unikeG01JBL19
  • Familja e produkteveSafe bathroom
  • Grupi i produkteveGrab bars
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-07-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)660
  • Gjerësia (mm)350
  • Thellësia (mm)100
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPolyamide
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)1.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa South America Oceania