Grab bar bariatric 5 flanges - G02JAS16

Grab bar bariatric 5 flanges - G02JAS16

Straight bariatric grab bar with two extra reinforced flanges - G02JAS16

Specifikim
  • Straight grab bar with three extra reinforced flanges

    Code G02JAS16 Series
    Net weight lb. 6,33 Dimensions [WxDxH] In. 45 1/4x2 7/8x3 1/8
    In use weight capacity Vertical lb. 1000,90
    Packaging information
    Dimensions [WxDxH] In. Weight lb. 6,61 - G02JAS16

Specifikime teknike
  • Referencë unikeG02JAS16
  • Familja e produkteveSafe bathroom
  • Grupi i produkteveGrab bars
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-11-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)3
  • Gjerësia (inçet)45
  • Thellësisë (inçet)2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorVinyl
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Pesha Net (Lbs)6.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories

Rajoni i disponueshëm

North America South America